ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    シリコンハンドヘラ S

    シリコンハンドヘラ S 3-345-0905
    通常単価(税別)
    1,128円
    税込単価
    1,241円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・食品衛生法に適合しています。【商品仕様】・ヘラ(幅×長)×全長 25×70×255㎜ ・規格...

    詳細を確認

    型番:

    3-345-0905
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0905の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,128円
    ( 1,241円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品衛生法に適合しています。
    【商品仕様】
    ・ヘラ(幅×長)×全長 25×70×255㎜
    ・規格 食品衛生法適合
    ・材質 ヘラ/シリコンゴム 柄/ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンハンドヘラ Sの型番3-345-0905のページです。 型番3-345-0905に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンハンドヘラ Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンハンドヘラ S
    シリコンハンドヘラ L
    ステンレス粉スコップ S
    セーフティリング S-3
    セーフティリング S-1
    セーフティリング S-2
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,128円1,300円1,083円3,640円3,028円3,449円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました