ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
分液ロート 容量(ml) 50~1000
アズワン
通常価格(税別):6,422円~
通常出荷日:1日目
アズワン
丸底スピッツ【1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
柴田科学
SPC平栓【1~5個入り】
柴田科学
通常価格(税別):29,607円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ケニス
液体ちっ素用ロート 細
ケニス
通常価格(税別):54,136円~
通常出荷日:9日目
東京硝子器械
透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm
通常価格(税別):25,263円~
通常出荷日:8日目
アズワン
スパーテル
アズワン
通常価格(税別):2,116円~
通常出荷日:4日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
万能スコップ 小/中/大 230/850/1500ml
5通常価格(税別):1,438円~

アズワン
トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900
4.7通常価格(税別):1,243円~

アズワン
ゴムヘラ 木柄三角 小・大・特大・特大長柄/ゴムヘラ 大・小
4通常価格(税別):1,213円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

アズワン
PFAターナー
0通常価格(税別):4,741円

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

東京硝子器械
有柄針 針交換式
0通常価格(税別):792円

コクゴ
SUS角型スコップ 小 100×290
0通常価格(税別):4,717円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円