ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 150㎜

    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 150㎜ 3-345-0805
    通常単価(税別)
    3,497円
    税込単価
    3,847円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・全長 150㎜ ・材質 ネオフロンCTFE

    型番:

    3-345-0805
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0805の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,497円
    ( 3,847円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長 150㎜
    ・材質 ネオフロンCTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 150㎜の型番3-345-0805のページです。 型番3-345-0805に関する仕様情報を記載しております。
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 150㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 150㎜
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 210㎜
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 240㎜
    薬さじ(ステンレス) 全長 150㎜
    ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格3,497円3,593円3,880円4,310円494円2,932円 -
    通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました