ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミホイル(東洋アルミ) AH-25

    アルミホイル(東洋アルミ) AH-25 3-125-0166
    通常単価(税別)
    1,315
    税込単価
    1,447
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・幅×長さ 30㎝×25m ・厚さ 12μm

    型番:

    3-125-0166
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-125-0166の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0166
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,315
    ( 1,447 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・幅×長さ 30㎝×25m
    ・厚さ 12μm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミホイル(東洋アルミ) AH-25の型番3-125-0166のページです。 型番3-125-0166に関する仕様情報を記載しております。
    アルミホイル(東洋アルミ) AH-25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミホイル(東洋アルミ) AH-25
    アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
    アルミ箔テープ
    アルミテープ 50mm×50m
    肉厚・アルミテープ
    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
    メーカーケニスアズワンアズワン日本緑十字社アズワンケニス
    通常価格1,3154,162 -2,460 -4,1621,0226,988
    通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました