ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
スリーボンド
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
スリーボンド
通常価格(税別):5,244円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】180度耐熱マスキングテープ
通常価格(税別):393円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約6倍に伸びますので、器具の密閉用として最適です。
・離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
・手でカットできます。ビーカーやフラスコの密閉に適しています。
【商品仕様】
・大きさ 50㎜×30m
・ミシン間隔 なし
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,066円~

ケニス
SEM用カーボン両面テープ 7311
0通常価格(税別):5,974円

アズワン
導電性カーボン両面テープ
0通常価格(税別):3,173円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~