ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製試験管立 S18-12

ステンレス製試験管立 S18-12 3-135-0219
通常単価(税別)
2,167
税込単価
2,384
通常出荷日:5日目

スタンダードの人気シリーズ【商品仕様】・対象※ 18㎜φ ・架数 12 ・配列 2×6 ・材質 ステン...

詳細を確認
  • ●※「対象」は試験管サイズです。

型番:

3-135-0219
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-135-0219の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管立て
材質
ステンレス
架数
12
配列
2×6
対象試験管
Φ18mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-135-0219
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167
( 2,384 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタンダードの人気シリーズ
【商品仕様】
・対象※ 18㎜φ
・架数 12
・配列 2×6
・材質 ステンレスSUS304

ご注意

  • ●※「対象」は試験管サイズです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製試験管立 S18-12の型番3-135-0219のページです。 型番3-135-0219に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製試験管立 S18-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製試験管立 S18-12
ステンレス製試験管立 SSシリーズ
ステンレス試験管立 エコノミータイプ
PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴
ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2
PTFEチューブラック
メーカーケニスアズワンアズワン東京硝子器械アズワンサンプラテック
通常価格2,1672,626 -2,626 -17,83028,77421,082
通常出荷日5日目4日目〜1日目〜3日目1日目5日目
商品タイプ試験管立て試験管立て試験管立て試験管立てその他試験管立て
材質ステンレスステンレスステンレスPTFEPPPTFE
架数12-----
配列2×6-----
対象試験管Φ18mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました