ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ゴムフラスコ台

    ゴムフラスコ台 3-135-0610
    通常単価(税別)
    1,056
    税込単価
    1,162
    通常出荷日:5日目

    【特長】・節目(スベリ止)付の合成ゴム製のフラスコ台で、大小各種のフラスコを安定よく立てられます。【商...

    詳細を確認

    型番:

    3-135-0610
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-135-0610の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0610
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,056
    ( 1,162 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・節目(スベリ止)付の合成ゴム製のフラスコ台で、大小各種のフラスコを安定よく立てられます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 大内径:97㎜φ 小内径:70㎜φ
    ・耐熱温度 約75℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴムフラスコ台の型番3-135-0610のページです。 型番3-135-0610に関する仕様情報を記載しております。
    ゴムフラスコ台のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    ナスフラスコの置き台
    3
    満足度:3.0
    50mL~2L程度のナスフラスコを実験台やドラフトチャンバーに置く際に、置き台として使用。硬いゴムでできていますが、長年...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムフラスコ台
    万能フラスコ台
    フラスコ用トング
    三脚台
    フラスコ立
    フラスコホルダー 小・中・大
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格1,0562,18612,9651,232 -1,4057,644 -
    通常出荷日5日目4日目1日目4日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました