17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)【2個入り】

通常単価(税別)
39,371円
税込単価
43,308円
通常出荷日:8日目

【特長】・連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱...

詳細を確認

    型番:

    3-135-0725
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-135-0725の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0725
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,371円
    ( 43,308円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
    ・中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    【商品仕様】
    ・タイプ 連結台
    ・材質 鋳鉄製
    ・大きさ 500(ピッチ380)×100×60㎜
    ・対応パイプ外径 13㎜φ(連結台は16㎜φも対応可)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)の型番3-135-0725のページです。 型番3-135-0725に関する仕様情報を記載しております。
    ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)
    ユニットスタンド
    ユニットスタンド A-W1200
    バッグインボックス用スタンド
    ダンボール用スタンド
    ユニットスタンド H1000mm
    メーカーケニスアズワン三商アズワンアズワン三商
    通常価格39,371円51,089円 -117,931円48,631円 -70,553円 -75,435円 -
    通常出荷日8日目9日目〜19日目8日目12日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました