ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    セラミック付金網(フラスコ用) 500mL用

    セラミック付金網(フラスコ用) 500mL用 3-137-0067
    通常単価(税別)
    3,360円
    税込単価
    3,696円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・アスベストを使用しないセラミック付金網です。 ・フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に...

    詳細を確認

    型番:

    3-137-0067
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-137-0067の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0067
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,360円
    ( 3,696円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    ・フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。
    【商品仕様】
    ・直径(中央加熱部) 115㎜φ
    ・材質 メッシュ部/ステンレス 中央加熱部/セラミック

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セラミック付金網(フラスコ用) 500mL用の型番3-137-0067のページです。 型番3-137-0067に関する仕様情報を記載しております。
    セラミック付金網(フラスコ用) 500mL用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミック付金網(フラスコ用) 500mL用
    セラミック付金網(フラスコ用) 200mL用
    セラミック付金網(フラスコ用) 1L用
    フラスコ用トング
    フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
    セラミック付金網 18㎝角(10枚組)
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンケニス
    通常価格3,360円2,825円3,796円12,965円7,779円 -4,431円
    通常出荷日7日目5日目5日目1日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました