17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278

ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278 3-136-0278
通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・内径×外径 15×18㎜ ・材質 軟質塩化ビニル ・耐熱温度 約70℃(無負荷)

型番:

3-136-0278
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-136-0278の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
15×18
全長(m)
10
材質
軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
約70(無負荷)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-136-0278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543円
( 2,797円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径×外径 15×18㎜
・材質 軟質塩化ビニル
・耐熱温度 約70℃(無負荷)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278の型番3-136-0278のページです。 型番3-136-0278に関する仕様情報を記載しております。
ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278
スプリングホース SP-15
スプリングホース SP-19
フッ素ゴムチューブ 9FG
真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜
タイゴン チューブ LMT-55 TL3
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格2,543円10,873円17,237円6,565円10,000円7,064円
通常出荷日5日目7日目6日目7日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)15×1815×2219×269×1218×423×5
全長(m)10101011約15
材質軟質塩化ビニル 塩化ビニル塩化ビニルフッ素ゴム天然ゴム塩化ビニル
耐熱温度(℃)約70(無負荷)約60(無負荷)約60(無負荷)約200(無負荷)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト