ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フッ素ゴムチューブ 9FG

フッ素ゴムチューブ 9FG 3-343-0398
通常単価(税別)
6,565円
税込単価
7,222円
通常出荷日:7日目

【特長】・耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。【商品仕様】・内径×外径 9×12㎜ ・長さ 1m...

詳細を確認

型番:

3-343-0398
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-343-0398の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
9×12
全長(m)
1
材質
フッ素ゴム
耐熱温度(℃)
約200(無負荷)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-343-0398
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,565円
( 7,222円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
【商品仕様】
・内径×外径 9×12㎜
・長さ 1m
・耐熱温度 200℃(無負荷)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴムチューブ 9FGの型番3-343-0398のページです。 型番3-343-0398に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴムチューブ 9FGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴムチューブ 9FG
ビニール管 15B 内径×外径 15×18㎜ 3-136-278
スプリングホース SP-15
スプリングホース SP-19
真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜
シリコンチューブ ST12-16
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格6,565円2,543円10,873円17,237円10,000円12,744円
通常出荷日7日目5日目7日目6日目6日目4日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)9×1215×1815×2219×2618×4212×16
全長(m)1101010110
材質フッ素ゴム軟質塩化ビニル 塩化ビニル塩化ビニル天然ゴムシリコンゴム
耐熱温度(℃)約200(無負荷)約70(無負荷)約60(無負荷)約60(無負荷)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました