ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

シリコンチューブ ST7-11

シリコンチューブ ST7-11 3-136-0532
通常単価(税別)
8,558円
税込単価
9,414円
通常出荷日:7日目

【特長】・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・...

詳細を確認

型番:

3-136-0532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-136-0532の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
7×11
全長(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200(無負荷)
引張り強さ(Mpa)
10
硬さ
54
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-136-0532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,558円
( 9,414円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示すシリコンチューブです。
・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
【商品仕様】
・内径×外径 7×11㎜
・長さ 10m
・材質 シリコンゴム
・使用温度範囲 -60~200℃(無負荷)
・引張り強さ 10MPa
・硬さ 54

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンチューブ ST7-11の型番3-136-0532のページです。 型番3-136-0532に関する仕様情報を記載しております。
シリコンチューブ ST7-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンチューブ ST7-11
シリコンチューブ ST12-16
シリコンチューブ ST8-12
シリコンチューブ ST8-13
シリコンチューブ 長さ10m
タイゴン チューブ LMT-55 TL4
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格8,558円12,744円9,498円12,629円7,522円 -8,240円
通常出荷日7日目4日目4日目7日目4日目〜6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)7×1112×168×128×13-4×6
全長(m)1010101010約15
材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-60~200(無負荷)-60~200(無負荷)-60~200(無負荷)-60~200(無負荷)-60~200(無負荷)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました