ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    PTFEグラスシート 大きさ 300×300㎜

    PTFEグラスシート 大きさ 300×300㎜ 3-745-0550
    通常単価(税別)
    2,645円
    税込単価
    2,910円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。【商品仕様】・大きさ 300×30...

    詳細を確認

    型番:

    3-745-0550
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-745-0550の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-745-0550
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,645円
    ( 2,910円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 300×300㎜
    ・材質 PTFE含浸ガラスクロス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEグラスシート 大きさ 300×300㎜の型番3-745-0550のページです。 型番3-745-0550に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEグラスシート 大きさ 300×300㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEグラスシート 大きさ 300×300㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜
    フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,645円15,262円3,627円9,424円6,485円12,442円
    通常出荷日7日目6日目5日目14日目4日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました