ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.5

    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.5 3-344-0864
    通常単価(税別)
    7,245円
    税込単価
    7,970円
    通常出荷日:6日目

    【特長】・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。 ・薄手のロールタイプです。【商品仕様】...

    詳細を確認
    • 本商品は1mにカットされた状態で納品します。(例)ご注文数を2と入力:1mの商品を2枚納品

    型番:

    3-344-0864
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-344-0864の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-344-0864
    ・厚さ 0.5mm
    ・巾 300mm
    ・耐熱温度 約300℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0864
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,245円
    ( 7,970円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    ・薄手のロールタイプです。
    【商品仕様】
    ・厚さ 0.5㎜
    ・巾 300㎜
    ・耐熱温度 約300℃

    ご注意

    • 本商品は1mにカットされた状態で納品します。(例)ご注文数を2と入力:1mの商品を2枚納品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.5の型番3-344-0864のページです。 型番3-344-0864に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.5
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.1
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.3
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.8
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格7,245円1,994円4,788円3,360円5,985円10,745円
    通常出荷日6日目8日目7日目14日目14日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました