ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フロン工業 PTFEシート(F-8035シリーズ) |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】 |

【製品仕様】・フロン工業 F8034シリーズです。・PTFEフィルム・シート/丸棒・仕様をご確認の上、...
詳細を確認| 型番 | 厚さ | 巾 |
|---|---|---|
| F-8034-10 | 0.8mm | 300mm |
| F-8034-12 | 0.1mm | 300mm |
| F-8034-43 | 0.4mm | 1000mm |
| F-8034-45 | 0.8mm | 1000mm |
| F-8034-06 | 0.2mm | 300mm |
| F-8034-27 | 0.4mm | 500mm |
| F-8034-42 | 0.3mm | 1000mm |
| F-8034-07 | 0.3mm | 300mm |
| F-8034-15 | 0.2mm | 300mm |
| F-8034-25 | 0.2mm | 500mm |
| F-8034-30 | 1.0mm | 500mm |
| F-8034-46 | 1.0mm | 1000mm |
| F-8034-01 | 0.05mm | 300mm |
| F-8034-08 | 0.4mm | 300mm |
| F-8034-11 | 1.0mm | 300mm |
| F-8034-22 | 0.1mm | 500mm |
| F-8034-26 | 0.3mm | 500mm |
| F-8034-29 | 0.8mm | 500mm |
| F-8034-35 | 0.4mm | 600mm |
| F-8034-37 | 0.8mm | 600mm |
| F-8034-38 | 1.0mm | 600mm |
| F-8034-41 | 0.2mm | 1000mm |
| F-8034-32 | 0.1mm | 600mm |
| F-8034-40 | 0.1mm | 1000mm |
| F-8034-44 | 0.5mm | 1000mm |
| F-8034-03 | 0.1mm | 300mm |
| F-8034-09 | 0.5mm | 300mm |
| F-8034-18 | 0.5mm | 300mm |
| F-8034-33 | 0.2mm | 600mm |
| F-8034-34 | 0.3mm | 600mm |
| F-8034-36 | 0.5mm | 600mm |
| F-8034-39 | 0.05mm | 1000mm |
| F-8034-16 | 0.3mm | 300mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
13,033円 ( 14,336円 ) | 10日目 |
15,998円 ( 17,598円 ) | 1日目 |
20,552円 ( 22,607円 ) | 13日目 |
27,955円 ( 30,751円 ) | 13日目 |
30,913円 ( 34,004円 ) | 1日目 |
45,616円 ( 50,178円 ) | 8日目 |
60,569円 ( 66,626円 ) | 12日目 |
75,267円 ( 82,794円 ) | 15日目 |
119,789円 ( 131,768円 ) | 12日目 |
149,389円 ( 164,328円 ) | 12日目 |
2,602円 ( 2,862円 ) | 1日目 |
4,281円 ( 4,709円 ) | 13日目 |
5,140円 ( 5,654円 ) | 20日目 |
4,892円 ( 5,381円 ) | 1日目 |
7,049円 ( 7,754円 ) | 1日目 |
9,383円 ( 10,321円 ) | 9日目 |
10,810円 ( 11,891円 ) | 1日目 |
14,572円 ( 16,029円 ) | 11日目 |
18,101円 ( 19,911円 ) | 8日目 |
15,286円 ( 16,815円 ) | 13日目 |
29,382円 ( 32,320円 ) | 19日目 |
37,654円 ( 41,419円 ) | 20日目 |
54,839円 ( 60,323円 ) | 20日目 |
60,810円 ( 66,891円 ) | 12日目 |
85,396円 ( 93,936円 ) | 15日目 |
113,666円 ( 125,033円 ) | 12日目 |
142,250円 ( 156,475円 ) | 27日目 |
225,960円 ( 248,556円 ) | 12日目 |
282,088円 ( 310,297円 ) | 12日目 |
16,947円 ( 18,642円 ) | 27日目 |
30,884円 ( 33,972円 ) | 12日目 |
57,061円 ( 62,767円 ) | 12日目 |
84,937円 ( 93,431円 ) | 12日目 |
113,622円 ( 124,984円 ) | 12日目 |
141,165円 ( 155,282円 ) | 12日目 |
223,849円 ( 246,234円 ) | 12日目 |
279,965円 ( 307,962円 ) | 12日目 |
30,574円 ( 33,631円 ) | 15日目 |
49,915円 ( 54,907円 ) | 12日目 |
98,513円 ( 108,364円 ) | 12日目 |
163,644円 ( 180,008円 ) | 12日目 |
186,095円 ( 204,705円 ) | 12日目 |
241,212円 ( 265,333円 ) | 12日目 |
357,537円 ( 393,291円 ) | 12日目 |
474,924円 ( 522,416円 ) | 12日目 |
【製品仕様】
・フロン工業 F8034シリーズです。
・PTFEフィルム
・シート/丸棒
・仕様をご確認の上、お買い求めください。

フロンケミカル
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ

アズワン
フッ素テープニトフロン

トラスコ中山
不織布巾着袋(1袋10枚入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~