ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
フロン工業
PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃
通常価格(税別):2100円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):4959円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):860円~
通常出荷日:1日目
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜
通常価格(税別):6859円~
通常出荷日:4日目
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜
通常価格(税別):6848円~
通常出荷日:4日目
アズワン
高温用耐火繊維 (イソウール(R))【1~20個入り】
通常価格(税別):23000円~
通常出荷日:12日目 ~
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.05㎜
通常価格(税別):7423円~
通常出荷日:4日目
東京硝子器械
シリコン板 300×300・500×500
東京硝子器械
通常価格(税別):5582円~
通常出荷日:7日目
アズワン
ゴムシート板材(天然ゴム)
アズワン
通常価格(税別):11685円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。
・耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
【商品仕様】
・粘着 なし
・厚さ 20㎜
・大きさ 500㎜×2000㎜
・材質 エラストマー
・耐熱温度 -200~125℃
・規格 難燃規格試験適合
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):359円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):5,985円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
塩ビ製パンチングプレート
0通常価格(税別):7,200円~