ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    シリコンスポンジ SS

    シリコンスポンジ SS 3-330-0560
    通常単価(税別)
    1,253円
    税込単価
    1,378円
    通常出荷日:15日目

    【特長】・弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 ・耐熱...

    詳細を確認

    型番:

    3-330-0560
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-330-0560の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0560
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,253円
    ( 1,378円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。
    ・耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 48×48×10㎜
    ・材質 シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)
    ・耐熱 最高250℃
    ・色 紅ガラ色

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンスポンジ SSの型番3-330-0560のページです。 型番3-330-0560に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンスポンジ SSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンスポンジ SS
    シリコンスポンジ丸紐 10φ カット
    シリコンスポンジ丸紐 6φ カット
    シリコンスポンジ丸紐 20φ カット
    シリコンスポンジ SM
    シリコンスポンジ №68
    メーカーケニスコクゴコクゴコクゴケニス三商
    通常価格1,253円1,049円591円3,342円2,154円2,346円
    通常出荷日15日目8日目8日目8日目15日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました