ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    コルクボーラー 6種組【6個入り】

    コルクボーラー 6種組 3-136-0230
    通常単価(税別)
    6,051
    税込単価
    6,656
    通常出荷日:5日目

    【特長】・コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 ・あけた孔は刃の外径より...

    詳細を確認

    型番:

    3-136-0230
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    3-136-0230の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0230
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,051
    ( 6,656 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。
    ・あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    ・別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
    【商品仕様】
    ・材質 スチール(メッキ処理済)
    ・刃の形状 鋸刃
    ・刃の外径 5/6.5/8/9.5/11/12.5㎜φ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コルクボーラー 6種組の型番3-136-0230のページです。 型番3-136-0230に関する仕様情報を記載しております。
    コルクボーラー 6種組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コルクボーラー 6種組
    コルクボーラー 3種組
    コルクボーラー 12種組
    コルクボーラー 並刃 6本組
    コルクボーラー 鋸刃 6本組
    スピードコルクボーラー 12種組
    メーカーケニスケニスケニス三商三商ケニス
    通常価格6,0513,41111,4474,8956,27012,403
    通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました