ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    コルクボーラー 3種組【3個入り】

    コルクボーラー 3種組 3-136-0229
    通常単価(税別)
    3,411
    税込単価
    3,752
    通常出荷日:5日目

    【特長】・コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 ・あけた孔は刃の外径より...

    詳細を確認

    型番:

    3-136-0229
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    3-136-0229の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0229
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,411
    ( 3,752 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。
    ・あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    ・別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
    【商品仕様】
    ・材質 スチール(メッキ処理済)
    ・刃の形状 鋸刃
    ・刃の外径 5/6.5/8㎜φ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コルクボーラー 3種組の型番3-136-0229のページです。 型番3-136-0229に関する仕様情報を記載しております。
    コルクボーラー 3種組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コルクボーラー 3種組
    コルクボーラー 6種組
    コルクボーラー 12種組
    薬さじ(プラスチック黒) 3種組
    薬さじ(プラスチック白) 3種組
    コルクボーラー 鋸刃 3本組
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス三商
    通常価格3,4116,05111,4478426463,520
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました