ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン PTFEネット NRシリーズ(耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性シート) |
|
東京硝子器械 シリコン板 300×300・500×500 |
【特長】
・高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。
・耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
【商品仕様】
・外径×内径×長さ 60φ×52φ×600㎜
・入数 1

アズワン
セラミック管 (PT-0)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~