ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

CWるつぼ 本体 B1 3-133-072【10個入り】

CWるつぼ 本体 B1 3-133-072 3-133-0072
通常単価(税別)
9,271
税込単価
10,198
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・容量(mL) 30 ・外径×高さ(㎜) 45×36 ・入数 10 ・化学組成 SiO2 ...

詳細を確認

型番:

3-133-0072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-133-0072の仕様・寸法情報

商品タイプ
るつぼ・蒸発皿
容量(ml)
30
サイズ(mm)
45(外径)×36(高さ)
使用温度(℃)
最高1100
内容量
10個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-133-0072

内容量

最小発注数量
10個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271
( 10,198 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL) 30
・外径×高さ(㎜) 45×36
・入数 10
・化学組成 SiO2 77% Al2O3 13%
・使用温度 最高1100℃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CWるつぼ 本体 B1 3-133-072の型番3-133-0072のページです。 型番3-133-0072に関する仕様情報を記載しております。
CWるつぼ 本体 B1 3-133-072のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CWるつぼ 本体 B1 3-133-072
CW灰分測定用灰皿 角型
黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80
SSA-Sるつぼ 本体/蓋
アルミナ999 るつぼのみ
ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL
メーカーケニスケニスアズワンケニス東京硝子器械フロン工業
通常価格9,27118,579 -19,49720,412 -22,18168,922
通常出荷日5日目4日目1日目8日目6日目8日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿-るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿
容量(ml)30-210-500100
サイズ(mm)45(外径)×36(高さ)-Φ80×80×7.5---
使用温度(℃)最高11001100-最高1800--
内容量10個10個-10個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました