ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アルミ深型バット キング

アルミ深型バット キング 3-744-0320
通常単価(税別)
8,352円
税込単価
9,187円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・外寸 386×568×63㎜

型番:

3-744-0320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-744-0320の仕様・寸法情報

材質
アルミ
商品タイプ
バット
サイズ(mm)
386×568×63(外寸)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-744-0320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,352円
( 9,187円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸 386×568×63㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ深型バット キングの型番3-744-0320のページです。 型番3-744-0320に関する仕様情報を記載しております。
アルミ深型バット キングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ深型バット キング
ステンレス深型バット 本体 6号
ステンレス深型バット 本体 12号
ステンレス仲子付バット NV-2
ステンレス仲子付バット NV-1
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格8,352円3,029円6,013円9,067円6,663円8,023円
通常出荷日9日目10日目8日目10日目10日目14日目
材質アルミステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
商品タイプバットバットバットバット(蓋付)バット(蓋付)バット
サイズ(mm)386×568×63(外寸)298×203×83475×345×113155×320×63(外寸)155×210×63(外寸)170×210×30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました