ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ステンレス深型バット 本体 6号

ステンレス深型バット 本体 6号 3-744-0197
通常単価(税別)
3,029円
税込単価
3,332円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・容量(L) 約4.0 ・大きさ(㎜) 298×203×83 ・材質 ステンレスSUS30...

詳細を確認

型番:

3-744-0197
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-744-0197の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
商品タイプ
バット
サイズ(mm)
298×203×83
容量
約4L
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-744-0197
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029円
( 3,332円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(L) 約4.0
・大きさ(㎜) 298×203×83
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス深型バット 本体 6号の型番3-744-0197のページです。 型番3-744-0197に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス深型バット 本体 6号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス深型バット 本体 6号
ステンレス深型バット 本体 12号
ステンレス仲子付バット NV-2
ステンレス仲子付バット NV-1
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
アルミ深型バット キング
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格3,029円6,013円9,758円7,169円8,023円8,352円
通常出荷日10日目8日目10日目10日目14日目9日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスアルミ
商品タイプバットバットバット(蓋付)バット(蓋付)バットバット
サイズ(mm)298×203×83475×345×113155×320×63(外寸)155×210×63(外寸)170×210×30386×568×63(外寸)
容量約4L約16L----
材質詳細SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304(フッ素樹脂コーティング)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました