ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

丸型ステンレスポット MT-20

丸型ステンレスポット MT-20 3-342-0500
通常単価(税別)
7,763
税込単価
8,539
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・容量 6L ・内径×高さ 200φ×200㎜ ・材質 本体/ステンレスSUS316(内側...

詳細を確認

型番:

3-342-0500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-342-0500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポット
容量
6L
材質
ステンレス
詳細タイプ
ポット(把手付/内側に目盛付)
サイズ(mm)
200Φ(内径)×200(高さ)
材質詳細
本体:SUS316/蓋:SUS304

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,763
( 8,539 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 6L
・内径×高さ 200φ×200㎜
・材質 本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付) 把手付 蓋/ステンレスSUS304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型ステンレスポット MT-20の型番3-342-0500のページです。 型番3-342-0500に関する仕様情報を記載しております。
丸型ステンレスポット MT-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ステンレスポット MT-20
ボールバルブ付タンク 20L
ラボペール 本体 容量5/10L
丸型ステンレスポット MTシリーズ
ステンレス丸桶
角丸ホッパー
メーカーケニス東京硝子器械ケニスケニスアズワンアズワン
通常価格7,76359,6078,852 -8,388 -21,917 -127,595 -
通常出荷日10日目27日目1日目9日目〜12日目25日目〜
商品タイプポットタンクその他ポットボールその他
容量6L20L----
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細タイプポット(把手付/内側に目盛付)-ラボペール---
サイズ(mm)200Φ(内径)×200(高さ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました