ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):198円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE【100~300個入り】
通常価格(税別):959円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】
通常価格(税別):7,450円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
自在仕切板
4.5通常価格(税別):1,226円~

アズワン
ニューサンプルホルダー/仕切版/フタ
0通常価格(税別):831円~

ケニス
タイトボックス No.3
0通常価格(税別):1,405円~

ケニス
シール容器 OA-1
0通常価格(税別):1,431円

コクゴ
試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
0通常価格(税別):20,106円

TASSCOM
蛇口付きステンレス流し台
0通常価格(税別):16,939円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~