ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ユニックス・タイトロック TLO-50

ユニックス・タイトロック TLO-50 3-342-0024
通常単価(税別)
1,213円
税込単価
1,334円
通常出荷日:5日目

【特長】・蓋の4面ロックでしっかり密閉できます。 ・パッキン付で密閉性に優れています。【商品仕様】・容...

詳細を確認

型番:

3-342-0024
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-342-0024の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213円
( 1,334円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の4面ロックでしっかり密閉できます。
・パッキン付で密閉性に優れています。
【商品仕様】
・容量(mL) 1950
・外寸(㎜) 163×227×81
・材質 本体・蓋/PP パッキン/シリコンゴム
・JANコード:4974908333705

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニックス・タイトロック TLO-50の型番3-342-0024のページです。 型番3-342-0024に関する仕様情報を記載しております。
ユニックス・タイトロック TLO-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニックス・タイトロック TLO-50
食品用容器 タイトロック TLOシリーズ
ユニックス サークルポット
保存容器タイト ボックス
4方ロック式 密閉保存容器
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)
メーカーケニスアスベルアスベル蝶プラ工業エスコエスコ
通常価格1,213円725円549円 -1,634円 -637円 -744円
通常出荷日5日目7日目7日目〜1日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました