ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サークルポット PS-30

サークルポット PS-30 3-342-0114
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円
通常出荷日:10日目

【特長】・スクリュー式蓋で密閉性に優れています。 ・パッキンは取外しできます。【商品仕様】・容量(mL...

詳細を確認
  • ●※電子レンジは蓋を外してご使用ください。

型番:

3-342-0114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-342-0114の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764円
( 840円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー式蓋で密閉性に優れています。
・パッキンは取外しできます。
【商品仕様】
・容量(mL) 800
・大きさ(㎜) 124φ×96
・材質 本体・蓋/PP 銀イオン抗菌加工 パッキン/シリコンゴム
・目盛 100mL刻み
・JANコード:4974908430701

ご注意

  • ●※電子レンジは蓋を外してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サークルポット PS-30の型番3-342-0114のページです。 型番3-342-0114に関する仕様情報を記載しております。
サークルポット PS-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サークルポット PS-30
サークルポット PS-15
サークルポット PS-25
ユニックス サークルポット
18-8 キッチンポット
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
メーカーケニスケニスケニスアスベルアズワン中尾アルミ製作所
通常価格764円697円792円549円 -2,178円 -27,702円
通常出荷日10日目12日目10日目7日目〜7日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました