ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):4,076円~
通常出荷日:4日目 ~

【特長】・透明で中身が確認しやすく、簡単に蓋ができる密封容器です。 ・冷凍庫での保存、電子レンジでの加...
詳細を確認【特長】
・透明で中身が確認しやすく、簡単に蓋ができる密封容器です。
・冷凍庫での保存、電子レンジでの加熱が可能です。
【商品仕様】
・容量(mL) 1100
・大きさ(㎜) 156×156×83
・入数 2
・材質 PP
・使用温度範囲 -20~140℃


東京硝子器械
両手付ビーカー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
4方ロック式 密閉保存容器
5通常価格(税別):637円~

エスコ
角パーツボックス
0通常価格(税別):633円~

エスコ
保存容器
0通常価格(税別):530円~

アズワン
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
0通常価格(税別):57,432円

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
4.3通常価格(税別):1,950円~

エスコ
オイラー(ガラス/アクリル)
4通常価格(税別):2,790円~

SUGICO
角型ステンレスバスケット
5通常価格(税別):5,818円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ステンレスKバット
5通常価格(税別):799円~