ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ジップロックコンテナー 角型 小【4個入り】

ジップロックコンテナー 角型 小 3-342-0095
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:10日目

【特長】・透明で中身が確認しやすく、簡単に蓋ができる密封容器です。 ・冷凍庫での保存、電子レンジでの加...

詳細を確認
  • ●※電子レンジは蓋を開けてご使用ください。

型番:

3-342-0095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

3-342-0095の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0095
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で中身が確認しやすく、簡単に蓋ができる密封容器です。
・冷凍庫での保存、電子レンジでの加熱が可能です。
【商品仕様】
・容量(mL) 130
・大きさ(㎜) 80×80×53
・入数 4
・材質 PP
・使用温度範囲 -20~140℃

ご注意

  • ●※電子レンジは蓋を開けてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジップロックコンテナー 角型 小の型番3-342-0095のページです。 型番3-342-0095に関する仕様情報を記載しております。
ジップロックコンテナー 角型 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジップロックコンテナー 角型 小
ジップロックコンテナー 角型 大
ジップロックコンテナー 角型 中
蝶プラ スコップン(小) ホワイト
蝶プラ スコップン(小) レッド
シール容器(角型)
メーカーケニスケニスケニス蝶プラ工業蝶プラ工業エスコ
通常価格783円945円945円462円462円545円 -
通常出荷日10日目10日目12日目9日目9日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました