ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ディスポピペット 容量 2mL【100個入り】

ディスポピペット 容量 2mL 3-317-0221
通常単価(税別)
7,549円
税込単価
8,304円
通常出荷日:7日目

【特長】・安価な目盛なしピペットです。【商品仕様】・容量 2mL ・胴径×全長×チップ長(㎜) 8φ×...

詳細を確認

型番:

3-317-0221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

3-317-0221の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量
2mL
詳細タイプ
ディスポピペット
全長(mm)
180
材質1
硼珪酸ガラス
胴径(mm)
Φ8
チップ長(mm)
60
内容量
100本

型番リスト

表示件数
型番
3-317-0221

内容量

最小発注数量
100本
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,549円
( 8,304円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価な目盛なしピペットです。
【商品仕様】
・容量 2mL
・胴径×全長×チップ長(㎜) 8φ×180×60
・入数 100本
・材質 硼珪酸ガラス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポピペット 容量 2mLの型番3-317-0221のページです。 型番3-317-0221に関する仕様情報を記載しております。
ディスポピペット 容量 2mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポピペット 容量 2mL
フィルタ内蔵 ピペットコントローラ
ディスポーザブルピペット
マイクロピペット(4720)・バリチップ
コンビチップアドバンス0030089693
学生実験用 マイクロピペット
メーカーケニスケニスケニスアズワンエッペンドルフケニス
通常価格7,549円6,667円12,958円 -19,997円 -56,911円9,015円
通常出荷日7日目4日目6日目〜1日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他マイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
容量2mL0.1~100mL--50mL1~10ml
詳細タイプディスポピペットピペットコントローラディスポーザブルピペット---
全長(mm)180-----
材質1硼珪酸ガラス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました