ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ φ61/77/98 広口ポリ容器(10個) |
|
コクゴ ニューディスポカップ PP |
|
ニッコー・ハンセン PC計量カップ(口付) |
|
アズワン ディスポカップ SCC【10~20個入り】 |
|
東京硝子器械 デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L) |
【特長】・実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです・ポリプロピレン製で、耐...
詳細を確認【特長】
・実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです
・ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000
0通常価格(税別):609円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):813円~

アズワン
ポリスポイト 容量(ml) 1~5
5通常価格(税別):1,291円~

アズワン
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml
0通常価格(税別):2,230円~

三商
IWAKI メスシリンダー スタンダード 100ml
0通常価格(税別):2,831円

アズワン
真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)
0通常価格(税別):11,192円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~