ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル翼径 40㎜

    スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル翼径 40㎜ 3-724-0420
    通常単価(税別)
    10,363円
    税込単価
    11,399円
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・翼径 40㎜ ・対応シャフト径 8㎜ ・規格 中間取付用 ・材質 ステンレスSUS316

    型番:

    3-724-0420
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0420の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0420
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,363円
    ( 11,399円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・翼径 40㎜
    ・対応シャフト径 8㎜
    ・規格 中間取付用
    ・材質 ステンレスSUS316

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル翼径 40㎜の型番3-724-0420のページです。 型番3-724-0420に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル翼径 40㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル翼径 40㎜
    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜
    スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 40㎜
    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜
    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径120㎜
    スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 40㎜
    メーカーケニス三商ケニス三商三商ケニス
    通常価格10,363円10,005円10,363円12,276円18,005円10,363円
    通常出荷日12日目3日目10日目11日目14日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました