17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >

コンビトーションビット 5本組

通常単価(税別)
1,213円
税込単価
1,334円
通常出荷日:5日目

【用途】・コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに【特長】・トーション部が衝撃吸収・ネジ頭が見やすく...

詳細を確認

型番:

1157175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H150×W72×D10mm
  • 重量:84g

1157175の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
あり
トーションビット
○
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907052335875
重量(g)
84

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1157175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213円
( 1,334円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに
【特長】
・トーション部が衝撃吸収
・ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)
・18Vインパクト対応
・高品質
【付属品・セット内容】
・65mm両頭ビット:+No.2×2本
・85mm両頭ビット:+No.2×1本
・110mm両頭ビット:+No.2×1本
・85mm両頭ドライバービット:+No.1×+No.3×1本
【仕様】
・マグネット付
・6.35mm六角軸

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビトーションビット 5本組の型番1157175のページです。 型番1157175に関する仕様情報を記載しております。
コンビトーションビット 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビトーションビット 5本組
段付ゴールドビット(5本組)
サキスボスリムトーションビット(5本組) No.SDT5P
サキスボトーションビット(マグネット入り) 5本組
ナメないビット(両頭) 5本組
高硬度ビット(5本組)
メーカーEARTH MANベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,213円1,419円1,445円 -1,233円 -1,526円1,428円
通常出荷日5日目4日目2日目1日目4日目6日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました