ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    スリーワンモーター用 撹拌翼 プロペラR型

    スリーワンモーター用 撹拌翼 プロペラR型 3-724-0521
    通常単価(税別)
    2,524円
    税込単価
    2,776円
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・規格 先端取付用 ・材質 ステンレスSUS316

    型番:

    3-724-0521
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0521の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0521
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,524円
    ( 2,776円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格 先端取付用
    ・材質 ステンレスSUS316

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター用 撹拌翼 プロペラR型の型番3-724-0521のページです。 型番3-724-0521に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター用 撹拌翼 プロペラR型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター用 撹拌翼 プロペラR型
    スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 プロペラR
    スリーワンモーター用 撹拌翼 かい十字R型
    スリーワンモーター用 撹拌翼 タービン型
    スリーワンモーター用 撹拌翼 ファン型
    スリーワンモーター用 撹拌翼 トンボ型
    メーカーケニス三商ケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,524円984円2,932円4,087円2,320円7,230円
    通常出荷日12日目4日目12日目15日目10日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました