ファクトリーサプライ用品技術窓口
サンプラテック
PTFE撹拌子(SA型)サービスパック
サンプラテック
通常価格(税別):4,825円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
ハイパー撹拌子
アズワン
通常価格(税別):17,711円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンチューブ(黄色)
東京硝子器械
通常価格(税別):10,735円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
金属製メッシュ
アズワン
通常価格(税別):29,731円~
通常出荷日:19日目 ~
アドバンテック東洋
メンブレンフィルター 直径13mm~293mm【1~50個入り】
アドバンテック東洋
通常価格(税別):12,801円~
通常出荷日:5日目 ~
ケニス
シリコーングリース G30M/G40M
通常価格(税別):3,136円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

DLAB
マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)
0通常価格(税別):44,850円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

テラオカ
両開クランプ 大・中・小・極小
0通常価格(税別):3,136円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~