ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • PTFE撹拌子(SA型)サービスパック

    サンプラテック

    PTFE撹拌子(SA型)サービスパック

    -

    通常価格(税別):4,825円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    -

    通常価格(税別):3,952円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    -

    通常価格(税別):20,647円~

    通常出荷日:お見積り

  • タイゴンチューブ(黄色)

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ(黄色)

    -

    通常価格(税別):10,735円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • 石英試験管 外径(mm) 10~13

    アズワン

    石英試験管 外径(mm) 10~13

    -

    通常価格(税別):11,255円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】

    アズワン

    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】

    3.0

    通常価格(税別):15,084円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ハイパー撹拌子

    アズワン

    ハイパー撹拌子

    ハイパー撹拌子

    アズワン

    ハイパー撹拌子

    -

    通常価格(税別):19,874円~

    通常出荷日:1日目

  • 金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    -

    通常価格(税別):29,731円~

    通常出荷日:19日目 ~

  • 油分除去フィルター

    アズワン

    油分除去フィルター

    -

    通常価格(税別):47,095円~

    通常出荷日:12日目 ~

  • シリコーングリース G30M/G40M

    ケニス

    シリコーングリース G30M/G40M

    -

    通常価格(税別):3,285円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    マイクロ型撹拌子 No.3

    マイクロ型撹拌子 No.3 3-323-0672
    通常単価(税別)
    831円
    税込単価
    914円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・超小型の撹拌子です。 ・円筒形容器での少量サンプルの撹拌に適しています。【商品仕様】・全長 ...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0672
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0672の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0672
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    831円
    ( 914円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超小型の撹拌子です。
    ・円筒形容器での少量サンプルの撹拌に適しています。
    【商品仕様】
    ・全長 2㎜
    ・直径 2㎜φ
    ・材質 PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロ型撹拌子 No.3の型番3-323-0672のページです。 型番3-323-0672に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロ型撹拌子 No.3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロ型撹拌子 No.3
    マイクロ型撹拌子 No.8
    マイクロ型撹拌子 No.2
    マイクロ型撹拌子 No.1
    マイクロ型撹拌子 No.4
    マイクロ型撹拌子 No.5
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格831円850円1,070円850円831円850円
    通常出荷日7日目5日目7日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました