ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ステンレス丸かご C-150

    ステンレス丸かご C-150 3-135-0263
    通常単価(税別)
    4,709円
    税込単価
    5,180円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。・器具を入れたまま滅菌【商品仕様】・大き...

    詳細を確認

    型番:

    3-135-0263
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-135-0263の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0263
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,709円
    ( 5,180円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    ・器具を入れたまま滅菌
    【商品仕様】
    ・大きさ 150φ×150㎜
    ・材質 ステンレス SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス丸かご C-150の型番3-135-0263のページです。 型番3-135-0263に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス丸かご C-150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス丸かご C-150
    ステンレス丸かご C-200
    ステンレス丸かご C-250
    ステンレス丸型洗浄カゴ 小150×150
    ステンレス角型洗浄カゴ 小150×150×150
    ステンレス角かご R-150
    メーカーケニスケニスケニスコクゴコクゴケニス
    通常価格4,709円5,704円8,811円3,853円3,921円4,792円
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました