ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    SEM用カーボン両面テープ 7321

    SEM用カーボン両面テープ 7321 3-322-0035
    通常単価(税別)
    6,281円
    税込単価
    6,909円
    通常出荷日:9日目

    【特長】・試料を台に固定する導電性の両面テープです。【商品仕様】・大きさ 8㎜×20m ・テープ厚 1...

    詳細を確認

    型番:

    3-322-0035
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-322-0035の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番大きさテープ厚基材 アルミ粘着剤
    3-322-0358mm×20m110μm30μm40μm×2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0035
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,281円
    ( 6,909円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 8㎜×20m
    ・テープ厚 110μm
    ・基材 アルミ(30μm)
    ・粘着剤 40μm×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SEM用カーボン両面テープ 7321の型番3-322-0035のページです。 型番3-322-0035に関する仕様情報を記載しております。
    SEM用カーボン両面テープ 7321のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    SEM観察用
    5
    満足度:5.0
    モニターにテカリも無く、導電性に問題無いようです。 接着力も問題ありません。
    0人が参考にしています。
    評価チップの接着
    5
    満足度:5.0
    基材がアルミであることが明記されており、装置内を汚染しにくい。接着力も強すぎす、丁度良い。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SEM用カーボン両面テープ 7321
    SEM用カーボン両面テープ
    SEM用カーボン両面テープ 7324
    SEM用カーボン両面テープ 7311
    SEM用カーボン両面テープ 7322
    SEM用カーボン両面テープ 7313
    メーカーケニスアズワンケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,281円3,678円22,220円5,974円8,139円10,784円
    通常出荷日9日目4日目8日目9日目8日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました