ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
SEM試料台 S-OM【10個入り】
通常価格(税別):7300円~
通常出荷日:8日目
ケニス
SEM試料台用ピンセット
ケニス
通常価格(税別):14500円~
通常出荷日:8日目
ケニス
組立て液体セル
ケニス
通常価格(税別):65618円~
通常出荷日:11日目
ホーザン
ESDセラミックピンセット P-646-D
通常価格(税別):6135円~
通常出荷日:2日目
Kartell S.p.A.
Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入
Kartell S.p.A.
通常価格(税別):15800円~
通常出荷日:6日目
ケニス
簡易ミクロトーム
ケニス
通常価格(税別):33950円~
通常出荷日:4日目
イマダ
デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ
通常価格(税別):98743円~
通常出荷日:1日目 ~
ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):6888円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
富士フイルム プレスケール
アズワン
通常価格(税別):39697円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~