ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易ミクロトーム

通常単価(税別)
32,282円
税込単価
35,510円
通常出荷日:4日目

【特長】・試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    75×80×75
  • 付属品
    ニワトコ芯、簡易スライサー×5
  • 質量
    270

ご注意

  • ●※パラフィン包埋試料には適しません

型番:

3-150-0461
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-150-0461の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
75×80×75
付属品
ニワトコ芯、簡易スライサー×5
質量
270

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-150-0461
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,282円
( 35,510円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
【商品仕様】
・切断目盛 1目盛10μm
・ステージ 磨きガラス製 直径75㎜
・大きさ 75×80×75㎜ 270g
・付属 ニワトコ芯 簡易スライサー×5

ご注意

  • ●※パラフィン包埋試料には適しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易ミクロトームの型番3-150-0461のページです。 型番3-150-0461に関する仕様情報を記載しております。
簡易ミクロトームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ミクロトーム
実習用簡易ミクロトーム
ウォーキングメジャーB20-D
耐候性樹脂丸杭(穴あり)
反射式環境定量分析システム
吸光度計RGB DPM2-ABS
メーカーケニスケニスグリーンクロストラスコ中山ケニス共立理化学研究所
通常価格32,282円15,262円34,343円46,263円211,281円82,815円
通常出荷日4日目4日目8日目4日目4日目1日目
商品タイプその他その他--検査・計測器その他
サイズ75×80×75---184×79×20mm光路長:20mm
付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5---ストリップアダプタ、リキャリブレーション-
質量270---253-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました