17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入 5641

Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

通常単価(税別)
21,335円
税込単価
23,469円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:滅菌スペシメンカップ・容量(mL):150・品番:5641・入数(個):250・用...

詳細を確認
  • TGK型番
    0999-80-46-10

型番:

5641
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5641の仕様・寸法情報

TGK型番
0999-80-46-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
5641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,335円
( 23,469円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:滅菌スペシメンカップ
・容量(mL):150
・品番:5641
・入数(個):250
・用途:喀痰、精子、尿、水などの検査
・β線滅菌済み
・素材:PP
・*目盛:20mLきざみ(20、40、60、80、100mL)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入の型番5641のページです。 型番5641に関する仕様情報を記載しております。
Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入
滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入
東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入
滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入
東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入
検査用綿棒 1PZ1503P 150本
メーカーKartell S.p.A.Kartell S.p.A.東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,335円31,336円21,335円29,736円11,812円11,812円
通常出荷日6日目6日目2日目3日目31日目31日目
TGK型番0999-80-46-100999-80-46-12----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました