17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)【2個入り】

湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組) 3-321-0540
通常単価(税別)
7,459円
税込単価
8,205円
通常出荷日:5日目

【特長】・免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。・免疫染色...

詳細を確認

型番:

3-321-0540
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

3-321-0540の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
PP
詳細タイプ
湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)
サイズ(mm)
300×160×90

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-321-0540
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,459円
( 8,205円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
・免疫染色や酵素反応に
【商品仕様】
・材質 本体:PP 蓋:PE
・スライド収納枚数 8枚/箱
・大きさ 300×160×90㎜
・付属 ろ紙 12枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)の型番3-321-0540のページです。 型番3-321-0540に関する仕様情報を記載しております。
湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)
クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5
ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ
ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)
クライオバイアル(アウターキャップ)
ディスポーザブル テストチューブ(東京硝子器械)
メーカーケニスアズワンアズワンKartell S.p.A.ケニス東京硝子器械
通常価格7,459円101,806円13,264円16,507円 -10,107円 -16,507円 -
通常出荷日5日目1日目1日目3日目7日目3日目
商品タイプその他クライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブ
材質PPPPPPその他樹脂PPその他樹脂
詳細タイプ湿潤箱(モイストチャンバー) PL(2個組)-----
サイズ(mm)300×160×90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト