ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,348円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
バンラックケース D型・E型
トラスコ中山
通常価格(税別):17,761円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アズワン ラウンドストッカー
アズワン
通常価格(税別):2,024円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】
通常価格(税別):7,450円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
顕微鏡光源 LEDライト
0通常価格(税別):22,166円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~