ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |

| 型番 | 大きさ | 厚さ | 入数 | 屈折率 | アルカリ溶出量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-150-0828 | 24×45㎜ | 0.12~0.17㎜ | 1000枚 (200枚×5箱) | ne=1.5255±0.0015 | 0.2㎎(Na2O)以下 |
【特長】
・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 24×45㎜
・厚さ 0.12~0.17㎜
・入数 1000枚 (200枚×5箱)
・屈折率 ne=1.5255±0.0015
・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下

住化プラステック
プラダン サンプライ HP50100


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):3,050円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
ダインペン
0通常価格(税別):48,779円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~