ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フロストスライドグラス S2111【100個入り】

    フロストスライドグラス S2111 3-321-0840
    通常単価(税別)
    3,806円
    税込単価
    4,187円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・スライドグラスの一端にスリ加工を行い、文字を記入できるタイプのスライドグラスです。 ・染色液...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0840
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-321-0840の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0840
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,806円
    ( 4,187円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライドグラスの一端にスリ加工を行い、文字を記入できるタイプのスライドグラスです。
    ・染色液や薬品に浸しても文字が消えません。
    【商品仕様】
    ・種類 白縁磨フロストNo.1
    ・厚さ 0.8~1.0㎜
    ・脱脂洗浄 処理済
    ・フロスト面 15×26㎜
    ・大きさ 76×26㎜
    ・入数 100枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロストスライドグラス S2111の型番3-321-0840のページです。 型番3-321-0840に関する仕様情報を記載しております。
    フロストスライドグラス S2111のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロストスライドグラス S2111
    フロストスライドグラス S2112
    フロストスライドグラス S2215
    フロストスライドグラス S2216
    フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
    大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
    メーカーケニスケニスケニスケニス松浪硝子工業松浪硝子工業
    通常価格3,806円3,806円2,136円2,136円1,434円1,484円 -
    通常出荷日5日目8日目5日目8日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました