ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

  • 材質
    ステンレス
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    天びん用分銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 材質詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

仕様

材質詳細

内容量

最小発注数量
セット1㎏
ステンレス鋼製(円筒型のみ)/樹脂(収納ケース)
1g~500g(12個)
1個
セット5㎏
ステンレス鋼製(円筒型のみ)/アルミ(収納ケース)
1g~2kg(15個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,453円
( 24,698円 )
8日目
121,720円
( 133,892円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)
・日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製
精密分銅セット(国家検定合格品)
精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット
まくら型分銅 ステンレス鋼製
精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット
円盤型分銅 ステンレス鋼製
メーカーケニスケニス村上衡器村上衡器東京硝子器械村上衡器
通常価格22,453円-9,852円 -7,006円 -28,583円 -10,822円 -9,356円 -
通常出荷日8日目〜8日目在庫品1日目〜11日目〜6日目16日目〜
材質ステンレスステンレスステンレス非磁性ステンレスステンレスステンレス
商品タイプ天秤関連品天秤関連品----
オプション品天びん用分銅天びん用分銅----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト