17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タフミックリール12巾(30・50)

タフミックリール12巾(30・50)

通常単価(税別)
4,353円~7,740円
税込単価
4,788円~8,514円
通常出荷日:2日目

【特長】・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように脱着口がついています。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • 本体寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

本体寸法

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
30
287×200×36
4954183112486
400
1個
50
322×235×36
4954183112493
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,353円
( 4,788円 )
2日目
7,740円
( 8,514円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように脱着口がついています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフミックリール12巾(30・50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフミックリール12巾(30・50)
タフミックリール12巾(100)
スピード タフミックリール12巾
テクロン10巾(30・50)
テクロン13巾(30・50)
ゴムタフミックカプセル12巾
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格4,353円-11,576円4,353円 -10,171円 -11,192円2,142円 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目2日目1日目〜
テープ幅(mm)121212101312
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺
標準張力(N)10(20℃)10(20℃)1050(20℃)100(20℃)10
JIS規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
テープ厚(mm)0.480.480.480.40.450.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト