17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9 EA824DF-9

9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9

通常単価(税別)
1,531
税込単価
1,684
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…HSS(チタンコーティング)・六角シャンク…6.35mm・用途…鉄鋼、ステンレス、アル...

詳細を確認
  • 用途
    鉄鋼、ステンレス、アルミ
  • 材質
    HSS(チタンコーティング)
  • サイズ(mm)
    9.0
  • 取付部寸法
    13mm
  • 入数
    1
  • 全長(mm)
    65
  • 六角シャンク
    6.35mm

型番:

EA824DF-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824DF-9の仕様・寸法情報

用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ
材質
HSS(チタンコーティング)
サイズ(mm)
9.0
取付部寸法
13mm
入数
1
全長(mm)
65
六角シャンク
6.35mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824DF-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…9.0
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-9
・JANコード:4548745842821

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9の型番EA824DF-9のページです。 型番EA824DF-9に関する仕様情報を記載しております。
9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9
9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9.5
8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-8
12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-12
11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-11
13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5312,0021,4022,5482,2752,830
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ鉄鋼、ステンレス、アルミ鉄鋼、ステンレス、アルミ鉄鋼、ステンレス、アルミ鉄鋼、ステンレス、アルミ鉄鋼、ステンレス、アルミ
材質HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)
サイズ(mm)9.09.58.012.011.013.0
取付部寸法13mm13mm13mm13mm13mm13mm
入数111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました