ツール用品技術窓口

レーザー墨出し器 EA780P-6/EA780P-11

通常単価(税別)
84,958円~109,857円
税込単価
93,454円~120,843円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

超小型ボディの高精度レーザーマーカー。【特長】・本体質量わずか140g、全体16cmの超小型ボディ。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3電池×1本(別売)
  • サイズ
    Φ32mm×160(H)mm(折り畳み時)
  • 重量
    140g
  • 波長
    635nm
  • 使用距離
    10m(使用条件による)
  • 指示精度
    ±3mm/10m
  • 自動補正範囲
    約±4°(範囲外はライン光消灯)
  • 線幅
    1.5mm以下/5m
  • レーザー出力
    1mW以下(ライン:クラス1M、ポイント光:クラス2)
  • ライン方向
    垂直、水平、鉛直点、地墨

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
本体+プラスチックケース付
1個
回転台+アルミケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,958円
( 93,454円 )
2日目
109,857円
( 120,843円 )
2日目

詳細情報

基本情報

超小型ボディの高精度レーザーマーカー。【特長】・本体質量わずか140g、全体16cmの超小型ボディ。・心臓部であるジンバル機構(フローティング・ショックアブソーバー)搭載。・壁十文字(水平+鉛直タイプ)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出し器 EA780P-6/EA780P-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー墨出し器 EA780P-6/EA780P-11
レーザー墨出し器 EA780P-7
レーザー墨出し器 EA780K-1
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12S
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
レーザー墨出し器用受光器/EA780T-10専用ホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格84,958円-91,655円26,567円99,219円69,754円 -2,467円 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目〜1日目〜
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品
電源単3電池×1本(別売)単3電池×3本(別売)単3電池×2本(付属)単3電池×3本(付属)単3電池×3本(付属)-
サイズΦ32mm×160(H)mm(折り畳み時)Φ50×168(H)mm(折り畳み時)80(W)×75(D)×150(H)mmΦ112×168(H)mm112(W)×112(D)×188(H)mm-
重量140g260g(電池含む)本体:約0.65kg(電池含む)約1200g1150g-
波長635nm520nmライン:635nmライン:635nm、下部ポイント:650nmライン:520nm(地墨:650nm:赤色)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト