ツール用品技術窓口

正面フライスアーバA型(汎用機用)

通常単価(税別)
15,210円
税込単価
16,731円
通常出荷日:3日目

【特長】汎用機用の正面フライスアーバ(SHOWA2面拘束)です。テーパ当りが80%以上で振れ精度が高い...

詳細を確認
  • 主軸・シャンク形状
    NT(ナショナルテーパ)
  • 主軸・シャンク番号
    40
  • カッター種類
    FMA
  • インロー径 (mm)
    50.8
  • ホルダ長さ (mm)
    30
  • インロー高さ (mm)
    36
  • キー幅 (mm)
    19.05
  • キー高さ (mm)
    10
  • 呼称
    FMA2
  • φC1
    98
  • L (mm)
    30
  • φD (mm)
    50.8
  • ホルダ先端径  C2 (φ)
    38
  • H1 (mm)
    36
  • H2 (mm)
    10
  • G1
    M24

型番:

NT40U-FMA50.8-030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT40U-FMA50.8-030の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
NT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク番号
40
カッター種類
FMA
インロー径(mm)
50.8
ホルダ長さ(mm)
30
インロー高さ(mm)
36
キー幅(mm)
19.05
キー高さ(mm)
10
呼称
FMA2
φC1
98
L(mm)
30
φD(mm)
50.8
ホルダ先端径  C2(φ)
38
H1(mm)
36
H2(mm)
10
G1
M24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT40U-FMA50.8-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,210円
( 16,731円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用機用の正面フライスアーバ(SHOWA2面拘束)です。
テーパ当りが80%以上で振れ精度が高いです。
主軸・シャンク形状はナショナルテーパです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面フライスアーバA型(汎用機用)の型番NT40U-FMA50.8-030のページです。 型番NT40U-FMA50.8-030に関する仕様情報を記載しております。
正面フライスアーバA型(汎用機用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正面フライスアーバA型(汎用機用)
FMA フェイスミルアーバ BT50
正面フライスアーバA型 HSKシリーズ
フェイスミルアーバA型 BBT40・BT40
FMA フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
FMC フェイスミルアーバ 正面フライスカッタ用
メーカー聖和精機マンヨーツール聖和精機大昭和精機マンヨーツールマンヨーツール
通常価格15,210円29,504円17,505円12,000円 -18,435円 -17,513円 -
通常出荷日3日目5日目3日目5日目5日目5日目
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)BTHSK-ABTBTBT
主軸・シャンク番号40506340--
カッター種類FMAFMA-FMAFMAFMC
インロー径(mm)50.850.8----
ホルダ長さ(mm)3010560---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました